chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSFDW4.5P | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met printcontacten, aan achterzijde gemonteerd Flensconnector met printcontacten, voo
FSFDW4.5P
Bestel-ID 6935911
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Printcontact
Aantal polen
5
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Elektrische aansluiting
Print
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSFDW4.5P
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
11,57 €
Artikel totaal
11,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support