chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FK4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flenscontraconnector met soldeercontacten, aan voorzijde gemonteerd
FK4
Bestel-ID 6935912
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
4
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK4
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
11,14 €
Artikel totaal
11,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support