chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKFDW4.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Female Flange with Solder Contacts, Front-mounted Female Receptacle with Print Contacts, Front-mount
FKFDW4.5
Bestel-ID 6935913
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Soldeercontact
Aantal polen
5
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKFDW4.5
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
12,43 €
Artikel totaal
12,43 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support