chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FK12-0.5/16/TS4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
EC-FK12-0.5/16/TS4000
Bestel-ID 6935963
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Certificaten
CE
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
M16 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FK12-0.5/16/TS4000
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M16 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
33,84 €
Artikel totaal
33,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support