chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FSE8-0.5/20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor actuator-/sensorleidingen
EC-FSE8-0.5/20
Bestel-ID 6936587
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
CE
Connector A
Flenscontraconnector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
EC-FSE8-0.5/20
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
57,52 €
Artikel totaal
57,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support