chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSF 36-2M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor veldbussystemen Flens
RSF 36-2M/NPT
Bestel-ID U-00122
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
1.31
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Met draad
Kabellengte (m)
2
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Stroombelastbaarheid (A)
9
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSF 36-2M/NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
18,60 €
Artikel totaal
18,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support