chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSFD 19-19-0.3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
BSFD 19-19-0.3
Bestel-ID U-00429
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M16 x 0,75
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
M18 x 0,75
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
BSFD 19-19-0.3
Eigenschappen
Aantal polen
19
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M18 x 0,75
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
93,31 €
Artikel totaal
93,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support