chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Industriële flensconnector met litzdraden
FS 4.5-1/14.5/NPT
Bestel-ID U-05710
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
16,87 €
Artikel totaal
16,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FS 4.5-1/14.5/NPT
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CSA, RoHS, UL-gecertificeerd
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Contacteer Support