chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKB 6-1/18.25 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FKB 6-1/18.25
Bestel-ID U-07143
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/4″-18 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKB 6-1/18.25
Eigenschappen
Aantal polen
6
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/4″-18 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
20,98 €
Artikel totaal
20,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support