chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSFV 66-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector Frontmontage
RSFV 66-0.3M
Bestel-ID U-08058
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Stroombelastbaarheid (A)
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
6
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 66-0.3M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
33,08 €
Artikel totaal
33,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support