chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSFV 40-0.3M/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RSFV 40-0.3M/M20
Bestel-ID U-16535
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 40-0.3M/M20
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
44,76 €
Artikel totaal
44,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support