chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FKD 8-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Mounting Receptacle with Stranded Wires Front-Mounted
FKD 8-2
Bestel-ID U-21988
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,65 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKD 8-2
Artikel totaal
32,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support