chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKF 47-1M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor veldbussystemen Flens
RKF 47-1M/NPT
Bestel-ID U-27618
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Met draad
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKF 47-1M/NPT
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
15,57 €
Artikel totaal
15,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support