chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSFV 30-0.3M/M20/C1169 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RSFV 30-0.3M/M20/C1169
Bestel-ID U-31058
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 30-0.3M/M20/C1169
Artikel totaal
68,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
68,01 €