chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
HKFMF 4800-4 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële inbouwflens Flensmontage
HKFMF 4800-4
Bestel-ID U-31255
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M40 x 1,5
Kabellengte (m)
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
35
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
HKFMF 4800-4
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
295,92 €
Artikel totaal
295,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support