chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial flange connector with litz wires
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Bestel-ID U-34100
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 1 1/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
55,36 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSF 126-0.3M/14.5/NPT W/LN
Artikel totaal
55,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support