chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BSFD 8-8-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial flange connector with litz wires
BSFD 8-8-0.2
Bestel-ID U-35472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Schroefdraad
M18 x 0,75
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
8
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M18 x 0,75
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
68,44 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
BSFD 8-8-0.2
Artikel totaal
68,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support