chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKDV 4.5-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FKDV 4.5-1
Bestel-ID U-35509
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKDV 4.5-1
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,44 €
Artikel totaal
32,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support