chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
GKDF 40-3M/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Bestel-ID U-42223
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS, UL 2237
Connector A
Vrouwelijk, 1 3/8″-16 UN
Kabellengte (m)
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
35
Toepassing
Voeding
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
GKDF 40-3M/14.5/NPT
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
123,15 €
Artikel totaal
123,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support