chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKFDW 4.5-0.5/S653/S760 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorkabel, pvc Flens
FKFDW 4.5-0.5/S653/S760
Bestel-ID U-58856
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, B-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKFDW 4.5-0.5/S653/S760
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
24,00 €
Artikel totaal
24,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support