chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSV 48-0.1M/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
PROFIBUS-PA Flanschanschluss Flens
FSV 48-0.1M/M20
Bestel-ID U-58881
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.1
Kabellengte (m)
0.1
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Netwerkprotocol
Profibus PA
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSV 48-0.1M/M20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
62,82 €
Artikel totaal
62,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support