chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSF 50-2M/M20 W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RSF 50-2M/M20 W/LN
Bestel-ID U-74119
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSF 50-2M/M20 W/LN
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
46,06 €
Artikel totaal
46,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support