chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKF 36-2M/NPT/S3058 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RKF 36-2M/NPT/S3058
Bestel-ID U-77794
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Draadlengte (m)
2
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKF 36-2M/NPT/S3058
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
16,54 €
Artikel totaal
16,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support