chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058
Bestel-ID U-83633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RXF 126-1M/14.5/NPT/S3058
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
52,33 €
Artikel totaal
52,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support