chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKF 34-1M/NPT W/LN | TURCK - Your Global Automation Partner
Stroomvoorziening met flensstekker Flens
RKF 34-1M/NPT W/LN
Bestel-ID U-89249
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN
Draadlengte (m)
1
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKF 34-1M/NPT W/LN
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
46,82 €
Artikel totaal
46,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support