chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKFD 14-12-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
BKFD 14-12-1
Bestel-ID U0873-39
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
14
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M16 x 0,75
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
M18 x 0,75
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
BKFD 14-12-1
Eigenschappen
Aantal polen
14
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M18 x 0,75
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
81,95 €
Artikel totaal
81,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support