chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSFV 40-0.2M/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
RSFV 40-0.2M/NPT
Bestel-ID U0881-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 40-0.2M/NPT
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
26,60 €
Artikel totaal
26,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support