chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MFSS 3-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële flensconnector Voor gemonteerd
MFSS 3-0.5
Bestel-ID U0898-77
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
connector, M8 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Schroefdraad
M8 x 0,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
MFSS 3-0.5
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M8 x 0,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
15,68 €
Artikel totaal
15,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support