chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
P-FSV 4-0.2/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
P-FSV 4-0.2/14.5/NPT
Bestel-ID U0910-18
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Gevarenzone
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
P-FSV 4-0.2/14.5/NPT
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
47,98 €
Artikel totaal
47,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support