chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
FS 12-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële aansluiting met bevestiging met litzedraden Voor gemonteerd
FS 12-0.5
Bestel-ID U0910-90
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FS 12-0.5
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,00 €
Artikel totaal
32,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support