chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
P-RSFV 40-0.5/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
P-RSFV 40-0.5/M20
Bestel-ID U0924-25
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Gevarenzone
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
P-RSFV 40-0.5/M20
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
47,65 €
Artikel totaal
47,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support