chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKP 4.5-3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FKP 4.5-3
Bestel-ID U0934-52
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
11/16″-24 UNEF
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKP 4.5-3
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
11/16″-24 UNEF
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
62,49 €
Artikel totaal
62,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support