chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DKF 26-25-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
DKF 26-25-2
Bestel-ID U0951-75
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
26
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M27 x 1
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Schroefdraad
PG21
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
DKF 26-25-2
Eigenschappen
Aantal polen
26
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG21
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
214,29 €
Artikel totaal
214,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support