chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FK 4.5-2/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële inbouwflens Frontmontage
FK 4.5-2/14.5/NPT
Bestel-ID U0959-44
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK 4.5-2/14.5/NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
19,46 €
Artikel totaal
19,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support