chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CSFLV 12-12-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Supply Cable for Multiple Passive Junction Box Male Receptacle with Stranded Wires, Front-mounted
CSFLV 12-12-1
Bestel-ID U0966-14
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M23 x 1
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
300
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
114,17 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
CSFLV 12-12-1
Artikel totaal
114,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support