chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CSFD 12-12-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
CSFD 12-12-2
Bestel-ID U0970-85
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M23 x 1
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Schroefdraad
M25 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
CSFD 12-12-2
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M25 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
118,50 €
Artikel totaal
118,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support