chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FS 10-0.5/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator- en sensorflensconnectors Frontmontage
FS 10-0.5/14.5/NPT
Bestel-ID U0988-45
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
10
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FS 10-0.5/14.5/NPT
Eigenschappen
Aantal polen
10
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
23,46 €
Artikel totaal
23,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support