chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FS 4.6-0.5/14.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
FS 4.6-0.5/14.5
Bestel-ID U1103-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FS 4.6-0.5/14.5
Eigenschappen
Aantal polen
6
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
19,14 €
Artikel totaal
19,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support