chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
P-RSFV 63 EX-0.3/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor veldbussystemen Flens
P-RSFV 63 EX-0.3/14.5/NPT
Bestel-ID U2-02525
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, CSA Div.2, FM Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Gevarenzone
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
6
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
P-RSFV 63 EX-0.3/14.5/NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
59,75 €
Artikel totaal
59,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support