chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSF 19-19-0.5/M20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
BSF 19-19-0.5/M20
Bestel-ID U2-03022
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
19
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
BSF 19-19-0.5/M20
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
115,47 €
Artikel totaal
115,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support