chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FK 4.4-1/14.5/NPT | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Aan voorzijde gemonteerd
FK 4.4-1/14.5/NPT
Bestel-ID U2-03118
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CSA, RoHS, UL-gecertificeerd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FK 4.4-1/14.5/NPT
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
15,24 €
Artikel totaal
15,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support