chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BKFD 34-0.5/M18 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flanschstecker Stromversorgung Hinterwandmontage
BKFD 34-0.5/M18
Bestel-ID U2-04322
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M16 x 0,75
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
M18 x 0,75
Stroombelastbaarheid (A)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M18 x 0,75
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
78,28 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
BKFD 34-0.5/M18
Artikel totaal
78,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support