chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKF 50-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aansluitingen voor actuator en sensor Frontmontage
RKF 50-0.5M
Bestel-ID U2304-05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RKF 50-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
23,14 €
Artikel totaal
23,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support