chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKFL 12-11-7.6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
CKFL 12-11-7.6
Bestel-ID U3501-03
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1
Kabellengte (m)
7.6
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Schroefdraad
M20 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
CKFL 12-11-7.6
Eigenschappen
Aantal polen
12
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M20 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
228,57 €
Artikel totaal
228,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support