chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKFD 4.4-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Aansluitingen voor actuator en sensor met litzdraden
FKFD 4.4-0.5
Bestel-ID U4490-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKFD 4.4-0.5
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
21,19 €
Artikel totaal
21,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support