chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKFD 19-19-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële flensconnector met litzdraden
CKFD 19-19-2
Bestel-ID U4665-01
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1
Kabellengte (m)
2
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Schroefdraad
M25 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
CKFD 19-19-2
Eigenschappen
Aantal polen
19
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
M25 x 1,5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
147,69 €
Artikel totaal
147,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support