chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSF 5711-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket
RSF 5711-1M
Bestel-ID U5207-5
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Flensconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSF 5711-1M
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
38,27 €
Artikel totaal
38,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support