chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSFV 49T-4.5IN/14.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss Flens
RSFV 49T-4.5IN/14.5
Bestel-ID U5218-160
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.8
Apparaattype
Inbouwflens
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, CSA Div.2, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Draadlengte (m)
0.1143
Kabellengte (m)
0.12
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
RSFV 49T-4.5IN/14.5
Eigenschappen
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
Stainless steel
Schroefdraad
1/2″-14 NPT
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
62,71 €
Artikel totaal
62,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support