chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSFD 572-0.2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel, Thin
FSFD 572-0.2M
Bestel-ID U9044-02
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Aantal polen
5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
PG9
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FSFD 572-0.2M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
36,98 €
Artikel totaal
36,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support