chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FKB 3-1/14.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële aansluiting met bevestiging met litzedraden Voor gemonteerd
FKB 3-1/14.5
Bestel-ID U9504-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF
Draadlengte (m)
1
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Flens
FKB 3-1/14.5
Eigenschappen
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Schroefdraad
1/2″-14 NPSM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
17,08 €
Artikel totaal
17,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support